ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目


【特長】・底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
・・短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
【商品仕様】
・型式:CB-75片扉L
・容量(L):75
・寸法(mm):外形:650×440×327
・内形:600×405×316 有効内形:600×405×307
・扉:516×190
・色:ブルー/透明
・材質:本体:PP製 扉:PC製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
折りたたみコンテナ スケルコン
4.7通常価格(税別):2,133円~

三甲
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー
5通常価格(税別):6,456円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
薄型折りたたみコンテナ
4.5通常価格(税別):2,133円~

トラスコ中山
粘着テープ付カード差し
0通常価格(税別):1,493円~

アイリスオーヤマ
フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)
0通常価格(税別):2,973円~

三甲
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー
0通常価格(税別):8,406円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~