17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ライン ガラスコック 2210-5 2210-5

真空ライン ガラスコック 2210-5

通常単価(税別)
311,810円
税込単価
342,991円
通常出荷日:38日目

【特長】・ノズルサイズはφ10、φ12も製作可能です。・耐真空5×10-^3torrです(グリース使用...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-2091-02

型番:

2210-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2210-5の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2091-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 38日以内

型番リスト

表示件数
型番
2210-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
311,810円
( 342,991円 )
38日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルサイズはφ10、φ12も製作可能です。
・耐真空5×10-^3torrです(グリース使用時)。
・L寸法は目安寸法です。
・図面は5連仕様になります。
【商品仕様】
・型式:ASVL-5
・連結(連):5
・C:真空コック 斜孔形 24/55
・d(φ):12
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ライン ガラスコック 2210-5の型番2210-5のページです。 型番2210-5に関する仕様情報を記載しております。
真空ライン ガラスコック 2210-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ライン ガラスコック 2210-5
摺付三方コックⅠ型 オス ガラスコック 2450-1L
真空ライン ガラスコック 2210シリーズ
ガス置換真空マニフォールド
Fine 真空コック T型 8φ
シュレンク管 ガラスコック 4722シリーズ
メーカー旭製作所旭製作所アズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格311,810円14,095円178,680円 -85,379円 -19,212円18,649円 -
通常出荷日38日目1日目35日目〜1日目3日目35日目
アズワン型番62-2091-0262-2093-26----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました