17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPG650 クリーンルーム用耐熱手袋 TPG650

TPG650 クリーンルーム用耐熱手袋

通常単価(税別)
25,304円
税込単価
27,834円
通常出荷日:8日目

【特長】・高強力素材PBO繊維「ザイロン®」を使用し、4層構造になった高耐熱手袋です。【商品仕様】・色...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3229-92

型番:

TPG650
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TPG650の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3229-92
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TPG650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,304円
( 27,834円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力素材PBO繊維「ザイロン®」を使用し、4層構造になった高耐熱手袋です。
【商品仕様】
・色:ブラウン/イエロー
・サイズ:フリー
・全長(cm):26.0
・手のひら周り(cm):29.0
・中指長さ(cm):8.5
・質量(g):175
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・素材耐熱温度:500℃(PBO繊維部分)、300℃(アラミド繊維部分)
・クリーンパック仕様
・厚み:1.5mm(甲)、3.5mm(平)
・甲:アラミド繊維(裏綿貼り)100%
・平:(表)PBO繊維/アラミド混フエルト、断熱シート
・裏:ポリエステル100%
・生産国:日本
・メーカ
・【用途】:クリーンルーム・精密機械工業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPG650 クリーンルーム用耐熱手袋の型番TPG650のページです。 型番TPG650に関する仕様情報を記載しております。
TPG650 クリーンルーム用耐熱手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPG650 クリーンルーム用耐熱手袋
TPG651 クリーンルーム用耐熱手袋
TMZ782F クリーンルーム用耐熱手袋
TMZ783F クリーンルーム用耐熱手袋
TMZ780F クリーンルーム用耐熱手袋
クリーンルーム用インナー手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,304円27,121円19,130円24,079円14,576円3,390円 -
通常出荷日8日目8日目8日目12日目15日目7日目〜
アズワン型番61-3229-9261-3229-9361-3229-9061-3229-9161-3229-89-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト