17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

くるくるソフトモール
ユニット
あんしんケーブルカバー
大研化成工業
軟質プロテクタ NP850Y
マサル工業
  • <
  • >

ケーブルガード2B

通常単価(税別)
20,843円
税込単価
22,927円
通常出荷日:10日目

【特長】・工場等の室内にも最適なコンパクト2系統タイプ・コーナー部材を使用して様々な曲線経路に対応可能...

詳細を確認

型番:

286203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 屋内・外対応。
  • 大型車両の通過にも耐え、質量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要。
  • イベント会場やお祭り会場、コンサートホール等放送機材の配線保護にも最適。
  • ケーブル溝2列タイプ。
  • 工場等の室内にも最適なコンパクト2系統タイプ。
  • コーナー部材を使用して様々な曲線経路に対応可能。
 
ケーブルガード2B 製品仕様01

カバー部開時

  • サイズ(長さ×幅×最大厚み):1000×250×45mm
  • 対応ケーブルサイズ:直径30mm
  • 質量:6.5kg
  • 材質:本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC
    ※廃タイヤ再生品は、リサイクル製品のため、商品に色むら等が生じることがございますが、使用には差し支えございません。予めご了承ください。
 

使用方法・使用事例

使用事例

ケーブルガード2B 使用例01

連結例

286203の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
色
黄/黒
幅×長さ (mm)
250×1000
厚み(mm)
45
質量(g)
6500
アズワン型番
61-3429-03
詳細材質
本体部/リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、カバー部/PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
286203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,843円
( 22,927円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場等の室内にも最適なコンパクト2系統タイプ
・コーナー部材を使用して様々な曲線経路に対応可能!
・ケーブル溝2列タイプ(本体)対応ケーブルサイズ直径30mm
・ケーブルガード2B

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルガード2Bの型番286203のページです。 型番286203に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルガード2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルガード2B
セーフティーガード WSG-90
コーナーガード 270×2000(緑,白)
枠養生材UFO ラージタイプ
L型角養生材
PUクッションL字型(トラ柄)
メーカー日本緑十字社ワコーパレットアラオエムエフトラスコ中山カーボーイ
通常価格20,843円6,224円4,245円7,093円1,625円7,038円
通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他合板塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリウレタン/スチール
色黄/黒黄/黒緑/白オレンジオレンジ黄/黒
幅×長さ (mm)250×1000355×900270×2000200~240×200050×1700125×1000
厚み(mm)4512610818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました