17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス吸収管(棒F-G1付) 30ml・24/40 CL0383-02-10

ガス吸収管(棒F-G1付) 30ml・24/40

通常単価(税別)
26,114円
税込単価
28,725円
通常出荷日:45日目

【特長】・分析用ガラス器具/共通摺合ガス吸収管・棒フィルターG-1付・共通摺合TS24/40・容量30...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0046-18

型番:

CL0383-02-10
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL0383-02-10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0046-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CL0383-02-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,114円
( 28,725円 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析用ガラス器具/共通摺合ガス吸収管
・棒フィルターG-1付
・共通摺合TS24/40
・容量30ml

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス吸収管(棒F-G1付) 30ml・24/40の型番CL0383-02-10のページです。 型番CL0383-02-10に関する仕様情報を記載しております。
ガス吸収管(棒F-G1付) 30ml・24/40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス吸収管(棒F-G1付) 30ml・24/40
TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ)
ガス採取容器(円筒型・ガラスコック付) 1000ml
TSミゼットインピンジャーⅢ型・棒F-G1 CL0385シリーズ
ガス検知管 40
ガス検知管 30 水素 30シリーズ
メーカークライミングクライミングクライミングアズワンケニスアズワン
通常価格26,114円9,970円39,041円9,015円 -3,831円13,834円 -
通常出荷日45日目19日目35日目27日目〜5日目16日目〜
アズワン型番61-0046-1861-0046-4661-0053-57---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト