17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社) CA-100

CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社)

通常単価(税別)
2,179
税込単価
2,397
通常出荷日:10日目

【特長】・カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。【商品仕様】・材質:ポリエチレン...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9939-34

型番:

CA-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-100の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9939-34
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,179
( 2,397 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:幅346mm×高さ122mm×厚み124mm
・ビス2個付
・※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社)の型番CA-100のページです。 型番CA-100に関する仕様情報を記載しております。
CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CA-100 コーンアロー 矢印標識(日本緑十字社)
RC-WP コーンリング(日本緑十字社)
アズワン CA-100 コーンアロー 矢印標識
緑十字 コーンサイン標識
コーンアロー
緑十字 トラ柄コーンバー
メーカー日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格2,1791,3162,1792,8401,3881,858 -
通常出荷日10日目8日目10日目1日目〜4日目2日目〜
アズワン型番61-9939-3461-9937-41----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました