17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個 6720-5001

GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個

通常単価(税別)
19,774円
税込単価
21,751円
通常出荷日:24日目

【特長】耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブレンを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルタ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-93-30

型番:

6720-5001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

6720-5001の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-93-30
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 24日以内

型番リスト

表示件数
型番
6720-5001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,774円
( 21,751円 )
24日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブレンを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。
【商品仕様】
・品名:ポリディスク TF
・孔径(μm):0.1
・入数(個):10
・品番:6720-5001
・用途:有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個の型番6720-5001のページです。 型番6720-5001に関する仕様情報を記載しております。
GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEヘルスケア ポリディスクTF 0.1μm 10個
プロトランBA85 82mm
アドバンテック メンブラン 0.1μm
ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm
メンブレンフィルターシステム 500mL PES 0.22μm 12個
メンブレンフィルターシステム 1000mL PES 0.22μm 12個
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン三商東京硝子器械AGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格19,774円43,863円24,686円15,487円 -47,663円60,482円
通常出荷日24日目24日目8日目6日目15日目1日目
TGK型番0996-40-93-300996-41-21-01----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました