ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ ポリ容器 (耐薬品/フッ素化) |

| 商品コード | 0945-06-10-01 | 0945-06-10-02 | 0945-06-10-03 |
| L冷却部(mm) | 200 | 300 | 500 |
| A | 12φ×10φ | 12φ×10φ | 12φ×10φ |
| B | 8φ×6φ | 8φ×6φ | 8φ×6φ |
| D径 | 50φ | 50φ | 50φ |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
111,582円 ( 122,740円 ) | 22日目 |
117,668円 ( 129,435円 ) | 22日目 |
145,377円 ( 159,915円 ) | 22日目 |
【特長】
・オールPFA 製の冷却器でほとんどの薬品・溶剤に使用できます。

アズワン
ステンレス冷却蛇管
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):5,158円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~