17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カットレジストインナー ロング L

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目

【特長】・超高強力ポリエチレン繊維で、耐切創性や発塵対策に優れています。・袖口までカバーするロングタイ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-4974-03

型番:

135-L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

135-Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-4974-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
135-L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高強力ポリエチレン繊維で、耐切創性や発塵対策に優れています。
・袖口までカバーするロングタイプです。
・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。
【商品仕様】
・型番:135-L
・サイズ:L
・全長(mm):240
・入数:1双
・材料:超高強力ポリエチレン繊維
・厚み:約1.0mm
・13ゲージ
・カットレベル:レベル2(EN388)
・食品衛生法適合品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットレジストインナー ロング Lの型番135-Lのページです。 型番135-Lに関する仕様情報を記載しております。
カットレジストインナー ロング Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットレジストインナー ロング L
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー
カットレジストインナー 135シリーズ
カットレジストインナーWプラス(10双入)
トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング
耐切創ロング手袋PU(レベル5)
メーカー東和コーポレーション東和コーポレーション(トワロン)アズワン東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)トラスコ中山
通常価格1,2808331,28094913,9562,091
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目4日目1日目〜
アズワン型番3-4974-03-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト