17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ソフトプロテクター1610BG

ソフトプロテクター1610BG 286083
通常単価(税別)
12,015
税込単価
13,217
通常出荷日:7日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認

型番:

286083
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286083の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
幅×長さ (mm)
40×5000
厚み(mm)
10
質量(g)
1600
アズワン型番
61-3429-20
詳細材質
軟質エンビ
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ(mm)厚み(mm)
286083その他クッションその他40×500010

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286083
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,015
( 13,217 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・あらゆる床面での屋内配線の保護に最適
・適応電線:電話線、通信線、ビニール平形コードVVF2.0×3C
・屋内対応
・プロテクター1610BG

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • トラクッション(平板タイプ) 画像

    日本緑十字社

    トラクッション(平板タイプ)

    【特長】建物の凸凹部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護する。反射タイプは、高い反射効果で夜間も安心。材質はクッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン。

  • H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能 画像

    日本緑十字社

    H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

    【特長】今まで貼り辛かった、H型鋼のエッジ部分の養生緩衝剤です。中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。屋内、屋外どちらでも利用できる耐久性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトプロテクター1610BGの型番286083のページです。 型番286083に関する仕様情報を記載しております。
ソフトプロテクター1610BGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線保護に
5
満足度:5.0
工場内の配線保護に使用しました。 見た目も目立たずに良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトプロテクター1610BG
安全クッション ガード隊 550用
安心クッション コーナー用 大
メーカー日本緑十字社アラオカーボーイ
通常価格12,0151,066322
通常出荷日7日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプその他クッションその他クッションコーナタイプクッション
材質その他発泡ポリエチレンNBR(発泡ゴム)
幅×長さ (mm)40×500041×178055×70
厚み(mm)104118
質量(g)1600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト