17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナチュラルキーパー B-315(φ182mm×141mm) B-315

ナチュラルキーパー B-315(φ182mm×141mm)

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:3日目

【仕様】・品番:B-315・材質:本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン・容量:(L)2.8L・サイ...

詳細を確認
  • コクゴ型番
    101-59803

型番:

B-315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-315の仕様・寸法情報

コクゴ型番
101-59803
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:B-315
・材質:本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
・容量:(L)2.8L
・サイズ:φ182mm×141mm
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナチュラルキーパー B-315(φ182mm×141mm)の型番B-315のページです。 型番B-315に関する仕様情報を記載しております。
ナチュラルキーパー B-315(φ182mm×141mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナチュラルキーパー B-315(φ182mm×141mm)
ロックキーパー B-895N(222×316×142mm)
ジャンボキーパー S 3.1L(B-385)
丸キーパー B-315
丸キーパー B-315 (L)
丸キーパー B-313
メーカー岩崎工業岩崎工業岩崎工業コクゴ三商コクゴ
通常価格1,092円1,755円1,370円1,092円1,202円809円
通常出荷日3日目3日目3日目13日目5日目8日目
コクゴ型番101-59803111-29802101-63506---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました