17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

25mmシリンジフィルタ 0.2 NYL 200入 6751-2502

25mmシリンジフィルタ 0.2 NYL 200入

通常単価(税別)
98,497
税込単価
108,347
通常出荷日:16日目

【商品仕様】・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:25mmシリンジフィルター・プ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-91-18

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6751-2502
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6751-2502の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-91-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6751-2502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,497
( 108,347 )
16日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:25mmシリンジフィルター
・プラディスク25 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):0.2
・メンブレン:NYL
・滅菌済:×
・品番:6751-2502
・入数(個):200

・残液量(エアパージ後):<0.1mL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:4.2cm^2

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mmシリンジフィルタ 0.2 NYL 200入の型番6751-2502のページです。 型番6751-2502に関する仕様情報を記載しております。
25mmシリンジフィルタ 0.2 NYL 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmシリンジフィルタ 0.2 NYL 200入
25mmシリンジフィルタ 0.2 PTFE 200入
13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入
30mmシリンジフィルタ 0.2 CA 50入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.2 PES 150入
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格98,49778,94324,70020,62058,21942,862
通常出荷日16日目6日目6日目6日目17日目6日目
TGK型番0996-40-91-180996-40-91-170996-40-90-580996-40-91-540996-40-98-510996-40-91-40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト