ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |

【特長】
・シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用するアジャスターです。
・アンカーボルト用孔あり。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・穴径:8.5φ
・ボルト長さ:32mm
・製造国:日本

アズワン
床面固定金具C

アズワン
床面固定金具A FK-AL

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スリーブ シェルフ(棚板)取付部品ポール径25mm
4.3通常価格(税別):276円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~