17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバスピン500 PES 5K 25入 VS0111

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビバスピン500 PES 5K 25入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VS0111

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
・・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
・・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
・・濃縮状態を確認できる目盛付き。

【商品仕様】
・品名:“ビバスピン500"超高速遠心式 ろ過ユニット
・型式:VS0111
・分画分子量:MWCO 5,000
・フィルタ材質:PES
・・材質:PES(膜) PC(フィルタ容器) PP(遠心管)
・・有効ろ過面積:0.5cm^2
・・最高試料量:0.6ml
・・チューブ:マイクロチューブ2ml
・・デッドストップ容量:5μl
・・推奨遠心力(xg):12、000
・・有効遠心力(xg):3、000~15、000
・入数(個):25

ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0355-23-36-33
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト