ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

YT-QT2 クイックテープ

YT-QT2 クイックテープ 268412
通常単価(税別)
8,342
税込単価
9,176
通常出荷日:1日目

【特長】・濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。・...

詳細を確認

型番:

268412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

268412の仕様・寸法情報

商品コード
61-3421-27
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
268412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,342
( 9,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡らして巻き付けるだけの簡単作業。補修設備不要で経済的。固着後は補修効果が半永久的に持続。
・取り扱いが簡単です。どなたにも手軽に迅速に作業できます。作業後、約20分で硬化し接着します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は、耐熱、耐圧共に優れ、サンド仕上げ、塗装仕上げも可能です。破損等の手当てだけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
【商品仕様】
・材質:ファイバーグラス製布テープ
・サイズ:50mm幅×1200mm
・色:色/白
・セット内容:ファイバーグラステープ・ゴムグローブ(1双)・パット UL規格ANSI/NSF61-199993GM:飲料水用配管使用可能 米国環境保護法EPA601、国際規格AS4020承認 濡らして巻付けるだけ 使用方法
・修理する前にパイプ、ホースの元栓を閉めて、管内の圧力を抜いてください。修理箇所の油、グリース、サビ、その他の汚れを拭き取ってください。テープがより強く接するように、ヤスリやサンドペーパーで補修箇所の周りを傷つけてください。作業前には、必ず付属の手袋をしてください。 1.水に約20秒程テープを浸し、2、3回揉んで芯まで水を十分に浸透させます。 2.テープを引き伸ばしながら強く巻きつけ、残さず全部使い切ってください。 3.巻き終われば手袋をはめた手に水を付け、テープの編み目に樹脂が埋まるよう、絞るようにしてテープをよくこすってください。 4.テープが硬くなるまで、濡れた手で1~2分こすり続けてください。テープは少し熱くなります。充分に固着した後20分間放置し硬化を確認のうえ、配管を開けてください。完全に硬化後はサンド仕上げや塗装もできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YT-QT2 クイックテープの型番268412のページです。 型番268412に関する仕様情報を記載しております。
YT-QT2 クイックテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YT-QT2 クイックテープ
厚手ステンレス粘着テープ
防水アルミテープ(ブチル)50×2
アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚
アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚
2.0m [透明]強力補修テープ(屋外用)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社nitoms旭産業旭産業エスコ
通常価格8,3423,84440130,34819,906680 -
通常出荷日1日目1日目6日目4日目4日目1日目
商品コード61-3421-27AH-145----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました