17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 幅12mm/幅19mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 幅12mm/幅19mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPR-12

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・これ1本でいろんな素材にご使用になれます。
・軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着。
・粗面用は木や金属などの凸凹表面にもご使用になれます。
・スーパー多用途 粗面用

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.1
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
4
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
商品コード
0581-17-98-44
仕様
貼り付け時の温度:10℃以上
耐熱温度(℃)
-20~80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト