17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL 5640FK2000SR

メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL

通常単価(税別)
13,795円
税込単価
15,175円
通常出荷日:1日目

ニュースタンダードタイプのメスフラスコです。【材質】ほうけい酸ガラス-1

  • アズワン型番
    61-9725-54

型番:

5640FK2000SR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5640FK2000SRの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9725-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5640FK2000SR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,795円
( 15,175円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ニュースタンダードタイプのメスフラスコです。
【材質】ほうけい酸ガラス-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mLの型番5640FK2000SRのページです。 型番5640FK2000SRに関する仕様情報を記載しております。
メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メスフラスコ(ニュースタンダード) 2000mL
IWAKI メスフラスコ 白 スタンダード 500ml
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml
PFAメスフラスコ 10mL
アロー メスフラスコ 10ml
アロー メスフラスコ 5ml
メーカーAGCテクノグラス三商アズワン東京硝子器械三商三商
通常価格13,795円4,428円2,230円 -28,921円3,015円3,015円
通常出荷日1日目1日目1日目〜8日目2日目2日目
アズワン型番61-9725-54-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました