17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ手袋 2指 5064 5064

アルミ手袋 2指 5064

通常単価(税別)
15,970
税込単価
17,567
通常出荷日:32日目

【特長】ファイプロ・アルフィー(R)アルミ加工クロスを採用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能は...

詳細を確認
  • TGK型番
    0137-87-19-03

型番:

5064
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5064の仕様・寸法情報

TGK型番
0137-87-19-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
5064
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,970
( 17,567 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】ファイプロ・アルフィー(R)アルミ加工クロスを採用。アラミド100%製品よりも耐熱、耐炎性能はもちろん、柔軟でアルミ剥離がなく、着やすい上に洗濯も可能という扱いやすさにもすぐれています。
【商品仕様】
・型式:5064
・種類:2指(中綿入)
・サイズ:フリー
・入数(枚):1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ手袋 2指 5064の型番5064のページです。 型番5064に関する仕様情報を記載しております。
アルミ手袋 2指 5064のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ手袋 2指 5064
東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701
アルミ5指手袋
アルミ3指手袋
耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー 3本指タイプ・5本指タイプ
テイケン 耐熱アルミ手袋
メーカー東京硝子器械東京硝子器械日本エンコン日本エンコンアズワン帝健
通常価格15,97011,91411,78613,06120,249 -13,865
通常出荷日32日目6日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
TGK型番0137-87-19-030716-23-72-81----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト