ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
【特長】
・先端は、ジルコニア・セラミックス製。
・ハンドル部は非磁性ステンレス。
・抜群の精度を誇り、耐摩耗性に優れています。
・金属汚染や有機物の溶出がありません。
・耐熱温度:1000℃
・ハンダ、銀ロウが付着しにくい非磁性体です。
・先端部+ハンドル部(mm):30+105

IDEAL-TEK
セラミックチップピンセット

アズワン
超精密ピンセット 4種類
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~