17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバスピン2 PES 30K 25入 VS0221

ビバスピン2 PES 30K 25入

通常単価(税別)
34,359円
税込単価
37,795円
通常出荷日:23日目

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。・・過遠心によるバッ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0355-23-36-57

ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

型番:

VS0221
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VS0221の仕様・寸法情報

TGK型番
0355-23-36-57
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VS0221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,359円
( 37,795円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
・・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
・・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
・・濃縮状態を確認できる目盛付き。
【商品仕様】
・品名:“ビバスピン2"超高速遠心式 ろ過ユニット
・型式:VS0221
・分画分子量:MWCO 30,000
・フィルタ材質:PES
・・材質:PES/CTA/Hydrosart(膜) PC(フィルタ容器) PC(遠心管)
・・有効ろ過面積:1.2cm^2
・・最高試料量:3ml
・・チューブ:コニカルチューブ15ml
・・デッドストップ容量:8μl
・・推奨遠心力(xg):5、000
・・有効遠心力(xg):2、000~8、000
・入数(個):25

ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビバスピン2 PES 30K 25入の型番VS0221のページです。 型番VS0221に関する仕様情報を記載しております。
ビバスピン2 PES 30K 25入のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト