17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEファン型撹拌棒 8φ*600L 羽根径50φ F-4101-03

PTFEファン型撹拌棒 8φ*600L 羽根径50φ

通常単価(税別)
59,623円
税込単価
65,585円
通常出荷日:8日目

【特長】・シャフト径8φで、上部ステンレス製(5 ㎜φ)です。【商品仕様】・全長m/m×羽根径m/m:...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4391-02

型番:

F-4101-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-4101-03の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4391-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-4101-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,623円
( 65,585円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャフト径8φで、上部ステンレス製(5 ㎜φ)です。
【商品仕様】
・全長m/m×羽根径m/m:600×50φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEファン型撹拌棒 8φ*600L 羽根径50φの型番F-4101-03のページです。 型番F-4101-03に関する仕様情報を記載しております。
PTFEファン型撹拌棒 8φ*600L 羽根径50φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEファン型撹拌棒 8φ*600L 羽根径50φ
PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
PTFE羽根型撹拌棒
ふっ素樹脂(PTFE) 3枚羽根 スクリュー型攪拌棒 8Φ
PTFE撹拌シール減圧用 8Φ
撹拌棒 8φ495mm ねじ付き
メーカーフロン工業コクゴサンプラテックフロンケミカルコクゴ東京理化器械
通常価格59,623円14,798円 -71,765円52,662円 -7,357円 -6,466円
通常出荷日8日目7日目5日目6日目7日目6日目
アズワン型番61-4391-02-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました