17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ

ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ

通常単価(税別)
122,357円
税込単価
134,593円
通常出荷日:お見積り

【特長】・ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。・ディオプター補正機能によりコリ...

詳細を確認
    未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 設計波長

    • 有効径(φmm)

    • レーザ耐力

    • ビーム倍率

    • アズワン型番

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    設計波長

    有効径

    (φmm)

    レーザ耐力

    ビーム倍率

    アズワン型番

    最小発注数量
    1064nm
    10
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    3倍
    61-6949-61
    1個
    266nm
    10
    2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    3倍
    61-6949-52
    1個
    355nm
    10
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    3倍
    61-6949-55
    1個
    1064nm
    6
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    5倍
    61-6949-62
    1個
    266nm
    6
    2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    5倍
    61-6949-53
    1個
    355nm
    6
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    5倍
    61-6949-56
    1個
    532nm
    6
    5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    5倍
    61-6949-59
    1個
    1064nm
    3
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    10倍
    61-6949-63
    1個
    266nm
    3
    2J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    10倍
    61-6949-54
    1個
    355nm
    3
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    10倍
    61-6949-57
    1個
    532nm
    3
    5J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    10倍
    61-6949-60
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り
    122,357円
    ( 134,593円 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。
    ・ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
    ・波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。
    ・ビームエキスパンダーの光学系は、レンズの貼り合せに接着剤を使用しないエアーギャップ構成になっています。
    ・ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させ
    ・厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。
    ・ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。
    ・※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。
    ・※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ
    ビーム整形拡散板 MDFPCシリーズ
    ダクトホース用カフス N-25用
    ダクトホース用カフス N-100用
    ダクトホース用カフス N-50用
    ダクトホース用カフス N-16用
    メーカーシグマ光機アズワン三商三商三商三商
    通常価格122,357円10,860円 -746円3,116円1,088円633円
    通常出荷日お見積り16日目〜8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト