17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

137601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

137601の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
137601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,156円
( 1,272円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:スチール
・60.5mmφ・片面用 道路標識、ポールは付いておりません
・カナグ60S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金具60S 道路標識用止め金具の型番137601のページです。 型番137601に関する仕様情報を記載しております。
金具60S 道路標識用止め金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金具60S 道路標識用止め金具
金具60W 道路標識用止め金具
金具381 道路標識用止め金具
金具381W 道路標識用止め金具
金具 金具01
金具 金具13
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,156円2,272円931円1,118円1,083円458円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました