ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |

【特長】
・大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ470×H80
・材質:SUS304
・ガスケット:シリコン

MONOVATE(旧:日東金属工業)
マンホール MH-43


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
0通常価格(税別):12,483円~

アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
0通常価格(税別):11,373円~

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):1,045円~

ケニス
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
0通常価格(税別):8,023円

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,787円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~