17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HD-H2用送気管 BH-A1 BH-A1

HD-H2用送気管 BH-A1

通常単価(税別)
4,976円
税込単価
5,474円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量なユニット(770g以下)です。・電圧低下の警報音が送気管を通して、明瞭に聞こえます。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    8-5358-55

型番:

BH-A1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH-A1の仕様・寸法情報

アズワン型番
8-5358-55
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-A1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,976円
( 5,474円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なユニット(770g以下)です。
・電圧低下の警報音が送気管を通して、明瞭に聞こえます。
・フード(HD-H2)は、保護帽が装着しやすいタイプです。
・フード(HD-H1)は、後頭部から送気するので作業の妨げになりません。
【商品仕様】
・セット内容(W07):ファンユニット、バッテリー、フィルターユニット、フード(HD-H2)、送気管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HD-H2用送気管 BH-A1の型番BH-A1のページです。 型番BH-A1に関する仕様情報を記載しております。
HD-H2用送気管 BH-A1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HD-H2用送気管 BH-A1
フード HD-H1
フード HD-H2
交換用フィルタユニット D2
送気マスク フード HD-EDH
3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所スリーエムジャパン
通常価格4,976円12,662円4,110円3,997円38,828円7,666円
通常出荷日5日目1日目4日目4日目19日目4日目
アズワン型番8-5358-558-5358-548-5358-538-5358-51--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました