17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

危険物輸送容器(ポリコン)13SL 13L

危険物輸送容器(ポリコン)13SL 13L 13SL
通常単価(税別)
4,348円
税込単価
4,783円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。・落下試験、気密試験、水圧試験、積...

詳細を確認

型番:

13SL
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13SLの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9943-06
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
13SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348円
( 4,783円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。
・落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
【商品仕様】
・容量(L):13
・口部内径:50φ
・サイズ(mm):270×270×285H
・梱包:6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

危険物輸送容器(ポリコン)13SL 13Lの型番13SLのページです。 型番13SLに関する仕様情報を記載しております。
危険物輸送容器(ポリコン)13SL 13Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険物輸送容器(ポリコン)13SL 13L
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
PTFE 蓋付円筒型容器 2L NR0160-08
分解容器 150cc(NR0216006)
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格4,348円307,183円167,133円73,886円254,182円474,429円
通常出荷日4日目5日目5日目8日目5日目5日目
アズワン型番61-9943-0661-3532-0361-3532-0161-5652-5861-3531-4161-3531-43
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト