17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030> CL8030-01-07

ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>

通常単価(税別)
69,830円
税込単価
76,813円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・上下板寸法 300×300mm・伸縮範囲 88~490mm・耐荷重 80/45kg

  • アズワン型番
    61-0063-69

型番:

CL8030-01-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL8030-01-07の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0063-69
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL8030-01-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,830円
( 76,813円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・上下板寸法 300×300mm
・伸縮範囲 88~490mm
・耐荷重 80/45kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>の型番CL8030-01-07のページです。 型番CL8030-01-07に関する仕様情報を記載しております。
ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボラトリージャッキ ノブ式 300 <0401-030>
ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-025>
ラボラトリージャッキ ノブ式 250 <0401-250>
ラボラトリージャッキ ノブ式 200 <0401-200>
ラボラトリージャッキ ラチェット式 300 <0402-130>
ラボラトリージャッキ ラチェット式 250 <0402-125>
メーカークライミングクライミングクライミングクライミングクライミングクライミング
通常価格69,830円54,341円122,408円61,688円170,872円131,036円
通常出荷日1日目19日目15日目15日目15日目15日目
アズワン型番61-0063-6961-0063-6861-0063-7561-0063-7461-0063-8561-0063-84
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました