ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50L

    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50L CF-S51NR
    通常単価(税別)
    12,423円
    税込単価
    13,665円
    通常出荷日:10日目

    【特長】折タタミコンテナーとフタが一体化され、フタの損失を防止します。・金属部分を使用しないオールプラ...

    詳細を確認

    型番:

    CF-S51NR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CF-S51NRの仕様・寸法情報

    TGK型番
    0519-56-94-22
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CF-S51NR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,423円
    ( 13,665円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】折タタミコンテナーとフタが一体化され、フタの損失を防止します。
    ・金属部分を使用しないオールプラスチック製で、リサイクルを考えた地球に優しい製品です。
    ・フタはロック付きで輸送時など、荷物の飛び出しを防ぎます。
    【商品仕様】
    ・型式:CF-S51NR
    ・容量(L):50
    ・外形寸法(mm):530×366×334
    ・入数(個):1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50Lの型番CF-S51NRのページです。 型番CF-S51NRに関する仕様情報を記載しております。
    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蓋付きオリコン CF-S51NR 青/透明 50L
    蓋付きオリコン CF-S41NR 青/透明 40L
    蓋付きオリコン CF-S76NR 青/透明 75L
    ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)
    オリタタミコンテナーCB-51片扉L(TGK)
    メッシュオリコン CB-M50W
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格12,423円11,537円15,084円18,977円15,173円10,100円
    通常出荷日10日目10日目10日目3日目10日目10日目
    TGK型番0519-56-94-220519-56-94-210519-56-94-230439-56-94-410519-56-94-010519-56-94-34
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました