17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無 101-80107

テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無

通常単価(税別)
96,461円
税込単価
106,107円
通常出荷日:6日目

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。【商品仕...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    100
  • TGK型番
    0280-21-45-09

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

101-80107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-80107の仕様・寸法情報

容量(L)
100
TGK型番
0280-21-45-09

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-80107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,461円
( 106,107円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
・角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・摘要:ネジキャップ
・容量:100L
・キャスター:無
・口内径(φmm):240
・胴径(mm):570
・全高(mm):853
・材質:本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ :コック:PP(100LのみPVC)
・使用温度範囲:0~70℃
・標準コック付
・目盛無し

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無の型番101-80107のページです。 型番101-80107に関する仕様情報を記載しております。
テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパータンク100Lネジキャップキャスタ無
テーパータンク 50L キャスター無
テーパータンク100L 開放型 キャスタ無 101-80108
テーパータンク 50L キャスター付 101-80103
テーパージャー 角型 20L 111-05402
PTFE円筒容器 1000mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格96,461円49,549円105,035円55,222円12,418円21,847円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目15日目
容量(L)1005010050201
TGK型番0280-21-45-090280-21-45-060280-21-45-100280-21-45-050280-21-45-040411-17-40-04
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました