ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
フッ素ゴム栓
コクゴ
  • <
  • >
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入 6783-2510

25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入

通常単価(税別)
51,295円
税込単価
56,425円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:25mmシリンジフィルター・プ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-91-40

ご注意

  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。

型番:

6783-2510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6783-2510の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-91-40
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6783-2510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,295円
( 56,425円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:25mmシリンジフィルター
・プラディスク25 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):1.0
・メンブレン:GMF
・滅菌済:×
・品番:6783-2510
・入数(個):100
・残液量(エアパージ後):<0.1mL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:4.2cm^2

ご注意

  • 粒子保持能。ガラス繊維は物理的化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入の型番6783-2510のページです。 型番6783-2510に関する仕様情報を記載しております。
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mmシリンジフィルタ 1.0 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 1.6 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 0.7 GMF 100入
13mmシリンジフィルタ 1.0 PTFE 100入
13mmシリンジフィルタ 0.1 NYL 100入
25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 GMF 150入
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格51,295円26,197円26,197円26,197円26,197円71,004円
通常出荷日6日目17日目17日目4日目17日目6日目
TGK型番0996-40-91-400996-40-90-850996-40-90-800996-40-90-820996-40-90-580996-40-98-67
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました