17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金具381 道路標識用止め金具 137381

金具381 道路標識用止め金具

通常単価(税別)
931円
税込単価
1,024円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・材質:スチール・38.1mmφ・片面用 道路標識、ポールは付いておりません・カナグ381

    型番:

    137381
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品特長・仕様

    金具381 道路標識用止め金具  製品特長・仕様

    137381の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    137381
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    931円
    ( 1,024円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:スチール
    ・38.1mmφ・片面用 道路標識、ポールは付いておりません
    ・カナグ381

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金具381 道路標識用止め金具の型番137381のページです。 型番137381に関する仕様情報を記載しております。
    金具381 道路標識用止め金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金具381 道路標識用止め金具
    金具381W 道路標識用止め金具
    金具60S 道路標識用止め金具
    金具60W 道路標識用止め金具
    金具 金具01
    金具 金具13
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格931円1,118円1,156円2,272円1,083円458円
    通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました