ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車【1~5個入り】 |

【特長】・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。・カーテン・HEPAフ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
325,589円 ( 358,148円 ) | 19日目 |
330,418円 ( 363,460円 ) | 19日目 |
351,046円 ( 386,151円 ) | 19日目 |
355,797円 ( 391,377円 ) | 19日目 |
【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。
・カーテン・HEPAフィルターユニット付。
・お客様組立品。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンカラフルスタンダードチェア(クラス100対応)
0通常価格(税別):42,203円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~