17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine pH複合電極 GR-1000(測定範囲 pH0~14) GR-1000

Fine pH複合電極 GR-1000(測定範囲 pH0~14)

通常単価(税別)
19,400
税込単価
21,340
通常出荷日:23日目

【商品仕様】・型式:GR-1000・液絡部:スリーブ・測定範囲:pH0~14・・使用温度範囲:0~60...

詳細を確認
  • TGK型番
    0000-65-35-05

型番:

GR-1000
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR-1000の仕様・寸法情報

TGK型番
0000-65-35-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
GR-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,400
( 21,340 )
23日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:GR-1000
・液絡部:スリーブ
・測定範囲:pH0~14
・・使用温度範囲:0~60℃・pH感応膜:常温用ガラス膜
・・比較電極:Ag-Agcl ・内部液:3.3mol kcl
・・温度補償:なし・ケーブル:φ4HF 1m
・・端子:BNC(φ2.8)・キャップ:ベーク(黒)
・・ロケット:なし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine pH複合電極 GR-1000(測定範囲 pH0~14)の型番GR-1000のページです。 型番GR-1000に関する仕様情報を記載しております。
Fine pH複合電極 GR-1000(測定範囲 pH0~14)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine pH複合電極 GR-1000(測定範囲 pH0~14)
Fine 極細pHガラス複合電極 GR-1000S
Fine 白金ORP複合電極 OR-1000
Fine 白金ORP複合電極 OR-1100(測定範囲 ±2000mV)
Fine 白金ORP複合電極 0000-65-35-04(測定範囲 ±2000mV)
pH電極
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格19,40035,12126,00426,96718,34028,500
通常出荷日23日目23日目23日目22日目13日目1日目
TGK型番0000-65-35-050000-65-35-070000-65-35-030000-65-35-04--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト