ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフォームスティックTX740B【500個入り】

通常単価(税別)
24,058円
税込単価
26,464円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。・ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適していま...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6488-01

型番:

TX740B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)

TX740Bの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6488-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TX740B
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,058円
( 26,464円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく、吸着力・耐薬性に優れています。
・ハンドルが長く、届きにくいところの清掃に適しています。
・IPA等の溶剤と共に使用することができます。
・粘着剤を使用していません。
【商品仕様】
・型番:TX740B
・頭部サイズ(mm):6.2×5×17
・全長(mm):163
・入数:1袋(100本/袋×5袋入)
・材質:ヘッド/PU(ポリウレタン)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンフォームスティックTX740Bの型番TX740Bのページです。 型番TX740Bに関する仕様情報を記載しております。
クリーンフォームスティックTX740Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフォームスティックTX740B
クリーンフォームスティックTX752B
クリーンフォームスティックTX751B
クリーンスティック 大型タイプ TX714A
クリーンフォームESD TX750D テックスワイプ
クリーンフォームスティック TX757B
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプアズワン
通常価格24,058円23,601円21,018円11,706円22,240円23,122円
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
アズワン型番3-6488-013-6488-033-6488-021-7696-011-6919-02-
よく一緒に購入される商品

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました