17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊耐火ルツボ

特殊耐火ルツボ

通常単価(税別)
6,191円~14,637円
税込単価
6,810円~16,101円
通常出荷日:1日目

金属溶解用の多孔質耐火るつぼ。【特長】・化学的に安定で、高耐火度・急熱急冷性・耐熱性・耐食性に優れる。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    るつぼ・蒸発皿
  • 化学組成
    Al2O3/99%、SiO2/0.6%
  • 特長1
    高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
  • 仕様詳細
    見掛密度:3.9g/cm3、かさ密度:3.2g/cm3、曲げ強さ:17MPa、使用温度:最高/1900℃、常用/1800℃
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

特殊耐火ルツボの詳細

特殊耐火ルツボ イメージ

特殊耐火ルツボ イメージ

共通仕様

  • 材質:アルミナ
  • 化学組成:Al2O3/99%、SiO2/0.6%
  • 見掛密度:3.9g/cm3
  • かさ密度:3.2g/cm3
  • 曲げ強さ:17MPa
  • 使用温度:最高/1,900℃、常用/1,800℃

1-5331-01の仕様

  • 外径×内径×高さ:φ40×φ30×100(直径40mm×直径30mm×100mm)
  • 容量:約65mL

1-5331-02の仕様

  • 外径×内径×高さ:φ50×φ40×100(直径50mm×直径40mm×100mm)
  • 容量:約115mL

1-5331-03の仕様

  • 外径×内径×高さ:φ63×φ53×100(直径63mm×直径53mm×100mm)
  • 容量:約209mL

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

容量

(ml)

メーカー商品名

メーカー型式

アズワン型番

外径X内径X高さ

(mm)

最小発注数量
65
特殊耐火ルツボ CP40
CP40
1-5331-01
φ40Xφ30X100
1個
115
特殊耐火ルツボ CP50
CP50
1-5331-02
φ50Xφ40X100
1個
209
特殊耐火ルツボ CP63
CP63
1-5331-03
φ63Xφ53X100
1個
580
特殊耐火ルツボ CP85
CP85
1-5331-04
φ85Xφ70X160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,191円
( 6,810円 )
1日目
8,116円
( 8,928円 )
1日目
8,658円
( 9,524円 )
1日目
14,637円
( 16,101円 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属溶解用の多孔質耐火るつぼ。
【特長】
・化学的に安定で、高耐火度・急熱急冷性・耐熱性・耐食性に優れる。
・使用温度18℃(※代表値)。
【用途】
・金属の溶解。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊耐火ルツボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊耐火ルツボ
石英ルツボ
ルツボ(リクライト・SiC)
石英ルツボ 50mL
CWるつぼ 本体 B1 3-133-072
アルミナ999 るつぼのみ
メーカーニッカトーアズワンアズワンアズワンケニス東京硝子器械
通常価格6,191円-18,196円 -16,283円 -19,583円9,271円22,181円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目5日目6日目
商品タイプるつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿
化学組成Al2O3/99%、SiO2/0.6%-----
特長1高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。-----
仕様詳細見掛密度:3.9g/cm3、かさ密度:3.2g/cm3、曲げ強さ:17MPa、使用温度:最高/1900℃、常用/1800℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト