17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ビニールテープ(白・赤・紺・黄)

通常単価(税別)
6,024円~7,977円
税込単価
6,626円~8,775円
通常出荷日:1日目

マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 幅(mm)

  • 詳細色

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

幅

(mm)

詳細色

アズワン型番

内容量

最小発注数量
白
25
-
3-576-05
1巻
1個
白
51
-
3-576-09
1巻
1個
赤
25
-
3-576-02
1巻
1個
その他
25
紺
3-576-04
1巻
1個
黄
25
-
3-576-03
1巻
1個
赤
51
-
3-576-07
1巻
1個
緑
13
-
3-576-01
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,662円
( 8,428円 )
1日目
7,977円
( 8,775円 )
1日目
7,686円
( 8,455円 )
1日目
7,686円
( 8,455円 )
1日目
7,654円
( 8,419円 )
1日目
7,281円
( 8,009円 )
1日目
6,024円
( 6,626円 )
1日目

詳細情報

基本情報

マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。
クリーンルームでの使用に適しています。
区画表示などに利用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ビニールテープ(白・赤・紺・黄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ビニールテープ(白・赤・紺・黄)
クリーンルームテープ 白
クリーンルーム用フィルム両面テープ
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m
メーカーVWRアズワンアズワン日東エルマテリアルアズワン日本緑十字社
通常価格6,024円-4,757円 -5,960円6,044円9,076円1,236円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
厚み(mm)0.1270.1140.10.160.160.14
内容量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト