17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザルトリウス ミニザルト 0.45μm LL型  16555Q 500個入 16555Q

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ザルトリウス ミニザルト 0.45μm LL型 16555Q 500個入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

16555Q

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
・ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
・用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
・ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
【商品仕様】
・水系
・品名:滅菌ろ過フィルター ミニザルト(黄)
・型式:16555Q
・孔径(μm):0.45
・出口形状:LL型
・滅菌:×
・膜材質:CA:酢酸セルロース
・入数(個):500
・膜材質:CA(酢酸セルロース)
・容器材質:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
・有効ろ過面積:6.2cm^2
・フィルター(φ):28mm
・外径(φ):33mm
・残液量:100μL
・最大使用圧:4.5bar
・耐熱温度:50℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0355-43-15-06
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト