17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレートステイン用洗浄バット PM50000

プレートステイン用洗浄バット

通常単価(税別)
11,194円
税込単価
12,313円
通常出荷日:32日目

【特長】・プレートステイン用の洗浄バットです。・1箱(3個)

  • TGK型番
    0863-57-43-45

型番:

PM50000
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM50000の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-57-43-45
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PM50000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,194円
( 12,313円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートステイン用の洗浄バットです。
・1箱(3個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレートステイン用洗浄バットの型番PM50000のページです。 型番PM50000に関する仕様情報を記載しております。
プレートステイン用洗浄バットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレートステイン用洗浄バット
プレートステイン Aタイプ PM20000
プレートステイン Bタイプ PM30000
松浪硝子 プレートステイン 一式 PM10000
松浪硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本
ステン角型バット
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業アズワン
通常価格11,194円36,207円36,207円30,000円12,556円3,690円 -
通常出荷日32日目32日目32日目32日目8日目1日目
TGK型番0863-57-43-450863-57-43-420863-57-43-430863-57-43-410863-57-43-13-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト