ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シグマ光機 シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ |
|
エスコ 注入型計量容器(プラスチック製) |
|
アズワン 平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 | サイズ | 厚さ | アズワン型番 |
|---|---|---|---|
| OPB-40S06-10-5 | 40×40mm | 6mm | 61-6934-84 |
| OPB-40S04-4-5 | 40×40mm | 4mm | 61-6934-80 |
| OPB-20S05-20-2 | 20×20mm | 5mm | 61-6934-44 |
| OPB-20S03-20-2 | 20×20mm | 3mm | 61-6934-39 |
| OPB-30S05-20-2 | 30×30mm | 5mm | 61-6934-70 |
| OPB-40S04-10-5 | 40×40mm | 4mm | 61-6934-79 |
| OPB-40S06-4-5 | 40×40mm | 6mm | 61-6934-85 |
| OPB-50S05-10-5 | 50×50mm | 5mm | 61-6934-92 |
| OPB-50S05-4-5 | 50×50mm | 5mm | 61-6934-93 |
| OPB-50S08-20-2 | 50×50mm | 8mm | 61-6934-96 |
| OPB-50S08-10-5 | 50×50mm | 8mm | 61-6934-97 |
| OPB-15S05-20-2 | 15×15mm | 5mm | 61-6934-28 |
| OPB-25S05-20-2 | 25×25mm | 5mm | 61-6934-57 |
| OPB-50S08-4-5 | 50×50mm | 8mm | 61-6934-98 |
| OPB-15S03-20-2 | 15×15mm | 3mm | 61-6934-23 |
| OPB-40S06-20-2 | 40×40mm | 6mm | 61-6934-83 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,163円 ( 4,579円 ) | 15日目 |
5,496円 ( 6,046円 ) | 55日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 15日目 |
2,939円 ( 3,233円 ) | 15日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 26日目 |
5,496円 ( 6,046円 ) | 15日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 15日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 15日目 |
2,939円 ( 3,233円 ) | 15日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 15日目 |
5,496円 ( 6,046円 ) | 15日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 15日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 15日目 |
2,939円 ( 3,233円 ) | 15日目 |
4,163円 ( 4,579円 ) | 15日目 |
5,496円 ( 6,046円 ) | 15日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 15日目 |
12,920円 ( 14,212円 ) | 15日目 |
2,939円 ( 3,233円 ) | 15日目 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 15日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 19日目 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 15日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 15日目 |
8,244円 ( 9,068円 ) | 15日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 15日目 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 15日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 15日目 |
8,244円 ( 9,068円 ) | 15日目 |
15,275円 ( 16,803円 ) | 15日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 15日目 |
4,890円 ( 5,379円 ) | 15日目 |
6,708円 ( 7,379円 ) | 26日目 |
8,244円 ( 9,068円 ) | 15日目 |
15,275円 ( 16,803円 ) | 15日目 |
3,678円 ( 4,046円 ) | 15日目 |
5,617円 ( 6,179円 ) | 26日目 |
4,284円 ( 4,712円 ) | 15日目 |
5,617円 ( 6,179円 ) | 15日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 15日目 |
9,891円 ( 10,880円 ) | 15日目 |
4,284円 ( 4,712円 ) | 15日目 |
5,617円 ( 6,179円 ) | 15日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 15日目 |
9,891円 ( 10,880円 ) | 15日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 15日目 |
4,284円 ( 4,712円 ) | 15日目 |
5,617円 ( 6,179円 ) | 15日目 |
8,001円 ( 8,801円 ) | 15日目 |
9,891円 ( 10,880円 ) | 15日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 15日目 |
4,284円 ( 4,712円 ) | 15日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 15日目 |
5,133円 ( 5,646円 ) | 15日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 15日目 |
5,133円 ( 5,646円 ) | 15日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 15日目 |
9,698円 ( 10,668円 ) | 15日目 |
10,898円 ( 11,988円 ) | 15日目 |
5,133円 ( 5,646円 ) | 15日目 |
6,829円 ( 7,512円 ) | 15日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~