ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C

通常単価(税別)
150,999円
税込単価
166,099円
通常出荷日:8日目

【特長】・粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。・1200ワット、28000回転の超高速モーターを...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-3380-03

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WC-3C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WC-3Cの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-3380-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC-3C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,999円
( 166,099円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。
・1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。
・回転数は無段階調節が可能です。
・岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。
・WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。
・ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
【商品仕様】
・型番:WC-3C
・仕様:本体+150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3Cの型番WC-3Cのページです。 型番WC-3Cに関する仕様情報を記載しております。
ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C
ワンダークラッシャー WC-3C
ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L
小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
D3V-10用 標準フタ
ワンダークラッシャー
メーカー大阪ケミカル三商アズワンケニス大阪ケミカルアズワン
通常価格150,999円160,361円4,614円 -111,388円42,975円14,242円 -
通常出荷日8日目19日目1日目〜7日目4日目1日目〜
アズワン型番1-3380-03-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました