17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニフィルター800 7700-2810 7700-2810

ユニフィルター800 7700-2810

通常単価(税別)
174,638円
税込単価
192,102円
通常出荷日:17日目

【特長】96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-28-53-51

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

7700-2810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7700-2810の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-28-53-51
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
7700-2810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,638円
( 192,102円 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。
・特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。
・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。
・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。
・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。
【商品仕様】
・ウェル容量:800μL
・プレート:PS製、ロングドリップディレクター
・フィルター材質:ガラス繊維ろ紙 GF/F
・品番:7700-2810
・入数(個):25

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニフィルター800 7700-2810の型番7700-2810のページです。 型番7700-2810に関する仕様情報を記載しております。
ユニフィルター800 7700-2810のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニフィルター800 7700-2810
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
ユニプレート 96穴 2mL 半透明
13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格174,638円402,448円47,335円32,956円56,623円28,582円
通常出荷日17日目17日目6日目17日目6日目17日目
TGK型番0996-28-53-510996-04-35-840996-04-35-410996-28-57-010996-28-56-130996-40-90-13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました