ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パイプブラシ ダブル

パイプブラシ ダブル 4015400
通常単価(税別)
1,953円
税込単価
2,148円
通常出荷日:9日目

【特長】・ハードポリエステル毛で、チューブ、パイプ、蛇口、各種機器の注ぎ口、プランジャー、機器取付具な...

詳細を確認

型番:

4015400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4015400の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-1613-90
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4015400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,953円
( 2,148円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードポリエステル毛で、チューブ、パイプ、蛇口、各種機器の注ぎ口、プランジャー、機器取付具など、の内部の汚れをかき出します。
・2方向にブラシ部があります。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
【商品仕様】
・素材・毛:ポリエステル
・ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
・全長:304mm
・直径(最長):38mm
・直径(最短):25mm
・JANコード:0085404102659
・内容量:1個

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプブラシ ダブルの型番4015400のページです。 型番4015400に関する仕様情報を記載しております。
パイプブラシ ダブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプブラシ ダブル
パイプブラシ 457×0.55×50.8mm
パイプブラシ 304×0.35×12.7mm
パイプブラシ 1828×0.55×76.2mm
パイプブラシ(ハードポリエステル)
パイプブラシ
メーカーカーライルカーライルカーライルカーライルアズワンコーワ
通常価格1,953円3,205円2,373円8,864円1,923円 -1,630円
通常出荷日9日目12日目12日目12日目7日目〜2日目
アズワン型番62-1613-9062-1613-7862-1613-8262-1613-77--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました