17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明SUSハウジング 東京硝子器械 KE-100

透明SUSハウジング 東京硝子器械

通常単価(税別)
88,473円
税込単価
97,320円
通常出荷日:8日目

【特長】・ハウジング内部の液体状況が一目でわかる構造となっています。・・上下のSUS部とPC筒の3点組...

詳細を確認
  • TGK型番
    0488-64-57-41

ご注意

  • 内部のエレメントについては、別販売となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KE-100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KE-100の仕様・寸法情報

TGK型番
0488-64-57-41
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KE-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,473円
( 97,320円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ハウジング内部の液体状況が一目でわかる構造となっています。
・・上下のSUS部とPC筒の3点組み合わせ構造になっています。
・・別売エレメントは油水分離型、吸水型、ろ過型があります。お問合せください。
【商品仕様】
・型式:KE-100
・寸法(mm):101×345H
・重量(kg):約2.8
・・ハウジング材質:SUS316L/アクリル
・・最大耐圧:0.9MPa
・・常用耐圧:0.45MPa以下
・・接続:PT/3/4

ご注意

  • 内部のエレメントについては、別販売となります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

透明SUSハウジング 東京硝子器械の型番KE-100のページです。 型番KE-100に関する仕様情報を記載しております。
透明SUSハウジング 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明SUSハウジング 東京硝子器械
PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械
PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械
コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械
ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械
パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格88,473円30,417円49,266円14,829円10,574円19,490円
通常出荷日8日目6日目6日目10日目10日目10日目
TGK型番0488-64-57-410353-17-82-320353-17-82-310457-17-82-350457-17-81-640457-17-80-76
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト