17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メディルチューブ E640K φ3/16×5/16 15m巻 102-42604

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メディルチューブ E640K φ3/16×5/16 15m巻

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

102-42604

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
・従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
【商品仕様】
・内径(in(mm)):3/16(4.8)
・外径(in(mm)):5/16(7.9)
・肉厚(in(mm)):1/16(1.6)
・1巻(m):15
・硬さ:64(タイプA)
・引張強さ:6.7MPa
・使用推奨温度:-50~130℃

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0280-17-09-22
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト