ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm 5767600

18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cm

通常単価(税別)
78,510円
税込単価
86,361円
通常出荷日:8日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • アズワン型番
    61-6505-41
  • 外径 (mm)
    415
  • 底径 (mm)
    350
  • 内径 (mm)
    390
  • 深さ (mm)
    390
  • 板厚厚み (mm)
    1.5
  • 材質 (mm)
    18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
  • 容量詳細 (L)
    46.0
  • 重量 (kg)
    7.0
  • 電磁調理器 (V)
    200

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5767600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5767600の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
アズワン型番
61-6505-41
外径(mm)
415
底径(mm)
350
内径(mm)
390
深さ(mm)
390
板厚厚み(mm)
1.5
材質(mm)
18-10ステンレス(304L)、特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
容量詳細(L)
46.0
重量(kg)
7.0
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
5767600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,510円
( 86,361円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
【商品仕様】
・外寸1:φ415
・外寸2:底径/350
・内寸1:φ390
・内寸2:深さ/390
・重量:7.0kg
・容量:46.0L
・板厚厚み:1.5
・材質1:18-10ステンレス(304L)
・材質2:特殊カーボンスチールチタン&ニオブ入
・電磁調理器:200V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cmの型番5767600のページです。 型番5767600に関する仕様情報を記載しております。
18-10 ロイヤル 寸胴鍋 XDD-390 39cmのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました