ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱切創手袋 フリー(アンセル)

通常単価(税別)
7,641円
税込単価
8,405円
通常出荷日:1日目

高温度の繰り返し作業にも使用可能です。中は柔らかく手触りのよい綿ライナーです。繰り返し洗濯が可能です。

  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • 詳細タイプ
    マーキュリーショートタイプ
  • 色
    ベージュ
  • 仕様詳細
    左右兼用
  • 耐熱温度 (℃)
    350(18秒)
  • メーカー商品名
    耐熱切創手袋 43-113-10
  • JANコード
    4907026192176
  • メーカー型番
    43-113-10
  • 全長 (mm)
    330
  • アズワン型番
    1-7201-11
  • 特長
    高温度の繰り返し作業にも使用可能です。中は柔らかく手触りのよい綿ライナーです。繰り返し洗濯が可能です。
  • 表材質
    ケブラー®繊維
  • 裏材質
    綿ライナー

型番:

43-113
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

43-113の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
詳細タイプ
マーキュリーショートタイプ
色
ベージュ
仕様詳細
左右兼用
耐熱温度(℃)
350(18秒)
メーカー商品名
耐熱切創手袋 43-113-10
JANコード
4907026192176
メーカー型番
43-113-10
全長(mm)
330
アズワン型番
1-7201-11
特長
高温度の繰り返し作業にも使用可能です。中は柔らかく手触りのよい綿ライナーです。繰り返し洗濯が可能です。
表材質
ケブラー®繊維
裏材質
綿ライナー
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
43-113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,641円
( 8,405円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高温度の繰り返し作業にも使用可能です。中は柔らかく手触りのよい綿ライナーです。繰り返し洗濯が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱切創手袋 フリー(アンセル)の型番43-113のページです。 型番43-113に関する仕様情報を記載しております。
耐熱切創手袋 フリー(アンセル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱切創手袋 フリー(アンセル)
溶接用手袋 エッジ 48-216
耐熱切創手袋(アズワン)
耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ
耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623
ZETEX 手袋 フリー 20112-1100
メーカーアンセルアンセルアズワンアズワンエスコZETEX(ニューテックス・インダストリー)
通常価格7,641円2,527円7,641円22,694円8,758円21,175円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他革手その他その他アラミドその他
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
詳細タイプマーキュリーショートタイプ-----
色ベージュグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト