ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |

| 品番 | 商品名 | 型番 |
|---|---|---|
| 1-8485-01 | ドーリー (奥行610mm用) D2424 | D2424 |
| 1-8485-02 | ドーリー (奥行610mm用) D2430 | D2430 |
| 1-8485-03 | ドーリー (奥行610mm用) D2436 | D2436 |
| 1-8485-04 | ドーリー (奥行610mm用) D2442 | D2442 |
| 1-8485-05 | ドーリー (奥行610mm用) D2448 | D2448 |
| 1-8485-06 | ドーリー (奥行610mm用) D2460 | D2460 |
| 1-8485-07 | ドーリー (奥行610mm用) D2472 | D2472 |
共通仕様
品番:1-8485-01
品番:1-8485-02
品番:1-8485-03
品番:1-8485-04
品番:1-8485-05
品番:1-8485-06
品番:1-8485-07
スーパーアジャスタブルシェルフ用のドーリー(台車)。
【特長】
・ボルト・ナットや工具を使用せず、組み立てが簡単。
・ドーリー奥行610mm用。
・優れた耐荷重と堅牢な構造で重量物や頻繁な搬送に最適。
・四隅にコーナーバンパーを装備し、周囲への安全も配慮している。
・静荷重が400kg、動荷重300kg(自重含む)のΦ100(直径100mm)4輪自在ゴム車。
【用途】
・エレクターシェルフによる重量物の搬送や、頻繁な搬送に利用可能。
・屋内使用向けでやわらかい床から固い床まで幅広く使用可能。


ナンシン
連結樹脂ドーリー

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~