17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-WSR-1F サイン SK-WSR-1F

SK-WSR-1F サイン

通常単価(税別)
16,507円
税込単価
18,158円
通常出荷日:15日目

【特長】・室名札・サイン【商品仕様】・寸法:H150×W150×D21・材質:本体/タモ材(化粧合板)...

詳細を確認
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    150
  • サイズ(長手) (mm)
    150
  • 粘着・テープ
    無し
  • アズワン型番
    61-9253-04

型番:

SK-WSR-1F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-WSR-1Fの仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
150
サイズ(長手)(mm)
150
粘着・テープ
無し
アズワン型番
61-9253-04

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-WSR-1F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,507円
( 18,158円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン
【商品仕様】
・寸法:H150×W150×D21
・材質:本体/タモ材(化粧合板)、支持板/ABS樹脂
・仕上:本体/クリア塗装、サイン/UV印刷

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-WSR-1F サインの型番SK-WSR-1Fのページです。 型番SK-WSR-1Fに関する仕様情報を記載しております。
SK-WSR-1F サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-WSR-1F サイン
SK-AS-1F サイン
SK-PS-1F サイン
SK-ACS-1F サイン
SK-AS-2F サイン
SK-SS-2F サイン
メーカー神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト
通常価格16,507円9,659円5,897円12,403円14,716円13,041円
通常出荷日15日目15日目12日目15日目15日目15日目
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定
形状正方形正方形縦型正方形正方形正方形
サイズ(短手)(mm)150150152150200200
サイズ(長手)(mm)150150155150200200
粘着・テープ無し無し無し無し無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました