17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リボンヒーター C15-2020 C15-2020

リボンヒーター C15-2020

通常単価(税別)
11,900
税込単価
13,090
通常出荷日:16日目

【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです...

詳細を確認
  • TGK型番
    0774-60-80-08

型番:

C15-2020
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C15-2020の仕様・寸法情報

TGK型番
0774-60-80-08
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
C15-2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,900
( 13,090 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。
・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。
・配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
・※必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください。
【商品仕様】
・20mm幅
・型式:C15-2020
・長さ(mm):2000
・電熱容量(W):150
・使用温度:300℃(常用温度)、400℃(最高温度)
・ワット密度:0.4~0.7W/cm^2
・付属品:電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスひも
・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リボンヒーター C15-2020の型番C15-2020のページです。 型番C15-2020に関する仕様情報を記載しております。
リボンヒーター C15-2020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンヒーター C15-2020
リボンヒーター C10-2020
リボンヒーター C20-2020
リボンヒーター C15-3020
リボンヒーター C100-3030
リボンヒーター C50-4025
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,9009,70011,90012,36539,18018,287
通常出荷日16日目16日目16日目17日目17日目15日目
TGK型番0774-60-80-080774-60-80-030774-60-80-150774-60-81-080774-60-81-460774-60-82-37

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト