17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FBF-54 上わく付踏台 FBF-54

FBF-54 上わく付踏台

通常単価(税別)
13,791
税込単価
15,170
通常出荷日:12日目

【特長】・大型天板の軽量な上わく付踏台。・滑りにくい大型天板と、昇り降りしやすい幅広踏ざんを採用しまし...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4442-42

型番:

FBF-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FBF-54の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4442-42
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBF-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,791
( 15,170 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板の軽量な上わく付踏台。
・滑りにくい大型天板と、昇り降りしやすい幅広踏ざんを採用しました。
・アルマイト加工で錆びにくく美しい仕上がりです。
・便利な小物トレーと工具穴付き。(54は除く)
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・全高:0.99m
・天板高さ:0.54m
・質量:2.5kg
・最大使用質量:100kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FBF-54 上わく付踏台の型番FBF-54のページです。 型番FBF-54に関する仕様情報を記載しております。
FBF-54 上わく付踏台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBF-54 上わく付踏台
FBF-86T 上わく付踏台
LL-80E 上わく付踏台
LL-60E 上わく付踏台
LL-110E 上わく付踏台
CWX-80AS 踏台(大型天板)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格13,79116,00122,98018,15631,93812,304
通常出荷日12日目8日目35日目10日目45日目19日目
アズワン型番61-4442-4261-4442-4361-4442-4061-4442-3961-4442-41-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました